FBSK 4-7,5
-
플러그-인 브리지
1928369
브리지, 완벽하게 절연됨, 핀 간격 7.5 mm, 4핀
제품의 세부 정보
| 제품 타입 | 브리지 |
| 제품군 | FBSK |
| 제품군 | COMBICON Terminals Special |
| 핀 수 | 4 |
| 간격 | 7.5 mm |
| 연결 수 | 4 |
| 행 수 | 1 |
| 전위 수 | 4 |
| 간격 | 7.5 mm |
| 높이 [h] | 21.08 mm |
| 길이 [l] | 12 mm |
| 소재 데이터 - 접점 | |
| 참고 | WEEE/RoHS 준수, IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201에 따라 위스커 없음 |
| 접점 소재 | Cu 합금 |
| 소재 데이터 - 하우징 | |
| 색상 (하우징) | 빨간색 (3001) |
| 절연 소재 | PA |
| 플라스틱 소재 | I |
| IEC 60112에 따른 CTI | 600 |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
| EN 60695-2-12에 따른 글로 와이어 가연성 인덱스 GWFI | 850 |
| EN 60695-2-13에 따른 글로 와이어 점화 온도 GWIT | 775 |
| EN 60695-10-2에 따른 볼 압력 테스트용 온도 | 125 °C |
| 연결 1 | |
| 절연 소재 | PA |
| IEC 60112에 따른 CTI | 600 |
| 주변 조건 | |
| 상대 습도 (보관/운송) | 30 % ... 70 % |
| 항목 번호 | 1928369 |
| 패키지 단위 | 10 pc |
| 최소 주문 수량 | 10 pc |
| 참고 | 주문 제작(환불 불가) |
| 제품 키 | AARZFD |
| GTIN | 4017918606596 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 4.08 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 4.01 g |
| 관세 번호 | 85366990 |
| 원산지 | PL |
ECLASS
| ECLASS-15.0 | 27460406 |
| ECLASS-13.0 | 27460406 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002943 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EF3.1 기후 변화 | |
| CO2e kg | 0.061 kg CO2e |
호환 가능한 제품
-
-
ZFKDSA 4-7,5- 5 - PCB 단자대 1989191
-
ZFKDSA 4-7,5- 6 - PCB 단자대 1934625
-
ZFKDSA 4-7,5-10 - PCB 단자대 1805504
-
ZFKDSA 4-7,5-12 - PCB 단자대 1714740
-
ZFKDSA 4-7,5-16 - PCB 단자대 1760646
-
SPTA 5/ 4-7,5-ZB - PCB 단자대 1819105
-
SPTA 5/ 5-7,5-ZB - PCB 단자대 1819118
-
SPTA 5/ 6-7,5-ZB - PCB 단자대 1819121
-
SPTA 5/ 7-7,5-ZB - PCB 단자대 1819134
-
SPTA 5/ 8-7,5-ZB - PCB 단자대 1819147
-
SPTA 5/ 9-7,5-ZB - PCB 단자대 1819150
-
SPTA 5/10-7,5-ZB - PCB 단자대 1819163
-
SPTA 5/11-7,5-ZB - PCB 단자대 1819176
-
SPTA 5/12-7,5-ZB - PCB 단자대 1819189
-
ZFKDS 4- 7,5 - PCB 단자대 1907526
-
ZFKDSA 4- 9 - PCB 단자대 1907542