cULus Recognized
승인 ID: E60425-19770427정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
사용 그룹 B | ||||
300 V | 60 A | 20 - 6 | ||
사용 그룹 C | ||||
300 V | 60 A | 20 - 6 | ||
사용 그룹 D | ||||
600 V | 5 A | 20 - 6 |
생산 모니터링이 포함된 VDE 보고서
승인 ID: 40035740정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
1000 V | 76 A | 0.5 - 16 |