FKDSO 1,5/4-L KMGY - PCB 단자대
1534550

출력 회로 보드 터미널, 정격 전류: 8 A, 정격전압(III/2): 160 V, 정격 케이블 사이즈: 1.5 mm2, 행 수: 1, 행당 핀 수: 4, 제품군: FKDSO 1,5/..-L, 연결 방법: 푸쉬-인 스프링 연결, 마운팅: 웨이브 솔더링, 전선/PCB 연결 방향: 0 °, 색상: 밝은 회색, 전위당 납땜 핀 수: 1

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

신속한 장치 개발을 위한 조정된 하우징 및 연결 시스템
시간 절약형 푸쉬-인 연결, 도구 필요 없음
DIN 레일에 마운트된 장치에 최적의 액세스가 가능하도록 PCB를 사용하여 단자대를 직각으로 배열
접점의 안정성을 오랫동안 보장하도록 정의된 접촉력
색상 코딩된 작동 레버를 통한 직관적인 사용