TP121ZTS/400320002 S00086 - 패널 PC
2400931

패널 PC, 30.7 cm / 12.1"-TFT 디스플레이 (저항막 방식 산업용 터치스크린), 800 x 600 픽셀 (SVGA), 262144 색, Intel® Atom™ Z530 1.6 GHz, 4x USB Host 2.0, 2x Ethernet (10/100/1000 Mbps), RJ45, Windows® XP Pro, SIMATIC WinCC, 버스 시스템 없음.

제품의 세부 정보







호환 가능한 제품