PT 4-WE/27
-
패널 피드스루 단자대
3044932
패널 피드스루 단자대, 정격 전압: 500 V, 정격 전류: 24 A, 연결 수: 54, 핀 수: 27, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 정격 케이블 사이즈: 4 mm2, 케이블 사이즈: 0.14 mm2 - 4 mm2, 마운팅 타입: 패널 마운팅, 색상: 회색
제품의 세부 정보
조립 참고 사항 | 다른 전도성 표면까지의 최소 거리: 최소 5 mm |
제품 타입 | 피드스루 단자대 |
제품군 | PT 4-WE |
핀 수 | 27 |
간격 | 5.2 mm |
연결 수 | 54 |
행 수 | 1 |
전위 | 27 |
절연 특성 | |
과전압 카테고리 | III |
오염등급 | 3 |
정격 상태에서 최대 전력 손실 | 1.02 W |
정격 전선 | 4 mm² |
정격 케이블 사이즈 AWG | 14 |
연결 타입 | 푸쉬인 연결 |
참고 | 요청 시 경감 곡선이 제공됩니다. |
스트리핑 길이 | 10 mm ... 12 mm |
내부 원통 게이지 | A3 |
표준에 따른 연결 | IEC 60947-7-1 |
단선 케이블 사이즈 | 0.14 mm² ... 4 mm² |
케이블 사이즈 AWG | 26 ... 12 (IEC에 따라 변경됨) |
케이블 사이즈, 연선 | 0.14 mm² ... 4 mm² |
케이블 사이즈, 연선[AWG] | 26 ... 12 (IEC에 따라 변경됨) |
유연한 연선 케이블 사이즈(페룰, 플라스틱 슬리브 없음) | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
연선 케이블 사이즈(플라스틱 슬리브가 있는 페룰) | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
동일한 크기의 전선 2개, 연선, TWIN 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음 | 0.5 mm² ... 0.5 mm² |
정격 전류 | 24 A |
최대 부하 전류 | 30 A (6 mm² 케이블 사이즈, 단선) |
정격 전압 | 500 V |
정격 전선 | 4 mm² |
플러그타입 연결 케이블 | |
단선 케이블 사이즈 | 0.34 mm² ... 4 mm² |
케이블 사이즈, 단선[AWG] | 24 ... 12 (IEC에 따라 변경됨) |
유연한 연선 케이블 사이즈(페룰, 플라스틱 슬리브 없음) | 0.34 mm² ... 2.5 mm² |
연선 케이블 사이즈(플라스틱 슬리브가 있는 페룰) | 0.34 mm² ... 2.5 mm² |
치수 도면 |
|
폭 | 144.1 mm |
높이 | 26.6 mm |
간격 | 5.2 mm |
플레이트 두께 | 1 mm ... 2.5 mm |
색상 | 회색 |
UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
절연 소재 | PA |
저온 정적 절연 소재 적용 | -60 °C |
절연 소재의 온도 인덱스(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) | 125 °C |
상대 절연 소재 온도 인덱스(Elec., UL 746 B) | 130 °C |
철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
열량 측정 열 방출 NFPA 130(ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
표면 가연성 NFPA 130(ASTM E 162) | 통과 |
특정 광학 연기 밀도 NFPA 130(ASTM E 662) | 통과 |
연기 가스 독성 NFPA 130(SMP 800C) | 통과 |
서지 전압 테스트 | |
테스트 전압 설정점 | 7.3 kV |
결과 | 테스트 통과 |
온도 상승 테스트 | |
필수 온도 상승 테스트 | 온도 증가 ≤ 45 K |
결과 | 테스트 통과 |
단기 내력 전류 2.5 mm² | 0.15 kA |
단기 내력 전류 4 mm² | 0.15 kA |
단기 내력 전류 2.5 mm² | 0.3 kA |
단기 내력 전류 4 mm² | 0.3 kA |
단기 내력 전류 2.5 mm² | 0.5 kA |
결과 | 테스트 통과 |
전원 주파수 내전압 | |
테스트 전압 설정점 | 1.89 kV |
결과 | 테스트 통과 |
기계적 데이터 | |
개방형 측면 패널 | 아니오 |
기계적 강도 | |
결과 | 테스트 통과 |
캐리어에 부착 | |
DIN 레일/Befestigungsauflage | NS 35 |
테스트 강도 설정점 | 1 N |
결과 | 테스트 통과 |
전선 손상 및 풀림 테스트 | |
케이블 사이즈/중량 | 0.14 mm² / 0.2 kg |
2.5 mm² / 0.7 kg | |
4 mm² / 0.9 kg | |
결과 | 테스트 통과 |
에이징(Aging)에이징 | |
온도 주기 | 192 |
결과 | 테스트 통과 |
니들 내염성 테스트 | |
노출 시간 | 30 s |
결과 | 테스트 통과 |
진동/광대역 노이즈 | |
사양 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
스펙트럼 | 긴 수명 테스트 카테고리 1, 클래스 B, 바디 마운팅 |
주파수 | f1 = 5 Hz - f2 = 150 Hz |
ASD 레벨 | 0.964 (m/s²)²/Hz |
가속화 | 0.58g |
축당 테스트 기간 | 5 h |
테스트 방향 | X-, Y- 및 Z-축 |
결과 | 테스트 통과 |
충격 | |
사양 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
펄스 모양 | 하프-사인 |
가속화 | 5g |
충격 기간 | 30 ms |
방향당 충격 횟수 | 3 |
테스트 방향 | X-, Y- 및 Z-축(포지티브 및 네거티브) |
결과 | 테스트 통과 |
주변 조건 | |
주변 온도(보관/운송) | -25 °C ... 60 °C (24시간을 초과하지 않는 짧은 시간 동안 -60 °C - +70 °C) |
주변 온도 (조립) | -5 °C ... 70 °C |
주변 온도(작동) | -5 °C ... 70 °C |
허용 습도(보관/운송) | 30 % ... 70 % |
표준에 따른 연결 | IEC 60947-7-1 |
마운트 타입 | 패널 마운팅 |
항목 번호 | 3044932 |
패키지 단위 | 5 pc |
최소 주문 수량 | 5 pc |
제품 키 | BE6112 |
GTIN | 4055626461076 |
개당 중량(패키지 포함) | 161.01 g |
개당 중량(패키지 제외) | 161.01 g |
관세 번호 | 85369010 |
원산지 | RU |
ETIM
ETIM 8.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
EU REACH SVHC | |
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
참고: 아래의 액세서리 중 일부는 적용 시 제품의 기능을 제한할 수 있습니다.
-
-
FBS 3-5 - 플러그-인 브리지 3030174
-
FBS 4-5 - 플러그-인 브리지 3030187
-
FBS 5-5 - 플러그-인 브리지 3030190
-
FBS 10-5 - 플러그-인 브리지 3030213
-
FBS 20-5 - 플러그-인 브리지 3030226
-
FBS 50-5 - 플러그-인 브리지 3038930
-
FBSR 2-5 - 플러그-인 브리지 3033702
-
FBSR 3-5 - 플러그-인 브리지 3001591
-
FBSR 4-5 - 플러그-인 브리지 3001592
-
FBSR 5-5 - 플러그-인 브리지 3001593
-
FBSR 10-5 - 플러그-인 브리지 3033710
-
FBS 2-5 BU - 플러그-인 브리지 3036877
-
FBS 3-5 BU - 플러그-인 브리지 3036880
-
FBS 4-5 BU - 플러그-인 브리지 3036893
-
FBS 5-5 BU - 플러그-인 브리지 3036903
-
FBS 10-5 BU - 플러그-인 브리지 3036916
-
FBS 20-5 BU - 플러그-인 브리지 3036929
-
FBS 50-5 BU - 플러그-인 브리지 3032114
-
D-PT 4-WE - 엔드 커버 3044902
-
SZF 1-0,6X3,5 - 스크류 드라이버 1204517
-
ST-BW - 액추에이션 도구 1207608
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Zack 마커 스트립, 플랫 0808642
-
ZBF 5 CUS - Zack 마커 스트립, 플랫 0825025
-
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zack 마커 스트립, 플랫 0808671
-
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Zack 마커 스트립, 플랫 0808697
-
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Zack 마커 스트립, 플랫 0810821
-
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Zack 마커 스트립, 플랫 0810863
-
UC-TMF 5 - 단자대용 마커 0818153
-
UC-TMF 5 CUS - 단자대용 마커 0824638
-
UCT-TMF 5 - 단자대용 마커 0828744
-
UCT-TMF 5 CUS - 단자대용 마커 0829658
-
PS-5 - 테스트 플러그 3030983
-
DP PS-5 - 스페이서 플레이트 3036725
-
PS-5/2,3MM RD - 테스트 플러그 3038723
-
PAI-4 - 테스트 어댑터 3030925
이점
결합 핀 제품을 사용한 손쉬운 그룹화
손쉬운 브리징, 테스트 및 마킹용 CLIPLINE complete 액세서리
정렬 가능한 단일 단자대로 인한 뛰어난 유연성
빠른 푸쉬-인 스프링 연결을 사용한 전선의 손쉬운 연결
절연 하우징에 통합된 스냅 원리를 통한 패널 두께의 자동 보정