QPD W 4PE6,0 9-14 M25 0,5 GY
-
패널 피드스루
1410399
패널 피드스루, 연결 방법: 단일 전선 (용접됨)/ IDC 연결, 핀 수: 4+PE, M25, 핀, 2.5 mm2 ... 6 mm2, 690 V, 40 A, PA, 회색, QUICKON 너트 있음, 코딩: 코딩됨, 6 mm2, 끝 부분이 플랫 절단된 전선, 케이블 길이: 0.5 m
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
혁신 및 시간 절약 - 현장 연결 작업 시 최대 80 %의 시간을 절약해 주는 QUICKON 빠른 연결
완전한 견고함: 광범위한 적용 분야를 위한 IP68/IP69K 및 IK07 보호의 하우징
DIN EN 0105에 따른 터치손상방지 및 오접속을 방지하는 기계적 코딩으로 인한 보다 안전한 연결
효율성 - 패널 피드스루를 사용하여 케이블 연결을 위해 장치를 열 필요가 없음