MINI MCR-2-IDS-I-I - 출력 절연 증폭기
2905623

컨트롤러의 0 mA / 4 mA ... 20 mA 신호를 절연하여 Ex 영역의 본질 안전 부하로 전송하기 위한 출력 시그널 컨디셔너. HART-트랜스페어런트, 비부하 전압: 27 V DC, 표준 구성, 스크류 연결

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품