NBC-R4ACB/0,5-93B/OE - 패치 케이블
1113317

패치 케이블, RJ45/IP20 아래쪽, 케이블 길이: 0.5 m, 핀 수: 4, 100 Mbps, CAT5, PROFINET, 1x4xAWG22/7, SF/TQ, 녹색 RAL 6018

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품


이점

컴팩트 앵글
산업용 애플리케이션에 적합
유연한 설치용 PVC 케이블
CE, UL, WEEE 및 EAC를 통한 전세계적인 승인
안정적인 잠금 클립 보호를 통한 안전한 연결 및 분리
360° 차폐로 인한 이상적인 EMC 속성
PoE++를 통한 동시 전원 전송
견고한 몰딩으로 인한 내진동 및 내충격
최대 1 Gbps (CAT5) 의 고속 데이터 전송