NBC-R4AC/3,0-93M/R4AC
-
패치 케이블
1420375
패치 케이블, 보호 수준: IP20, 케이블 길이: 3 m, 핀 수: 4, 100 Mbps, CAT5, 소재: PA 6.6, PROFINET, 1x4xAWG22/7, SF/TQ, 녹색 RAL 6018
제품의 세부 정보
제품 타입 | 데이터 케이블 사전 조립됨 |
제품군 | RJ45 INDUSTRIAL PN4 CAT5 |
센서 타입 | PROFINET |
핀 수 | 4 |
연결 프로파일 | RJ45 8(4) |
슬롯 수 | 1 |
차폐 | 예 |
절연 특성 | |
과전압 카테고리 | I |
오염등급 | 1 |
정격전압(III/3) | 72 V (DC) |
정격전류 | 1.75 A |
정격전압 UN | 48 V |
정격전류 IN | 1 A |
전송 속도 | 100 Mbps |
전송 특성 (카테고리) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
전송 속도 | 100 Mbps |
기계적 데이터 | |
삽입/제거 싸이클 | ≥ 750 |
신호 접점당 삽입력 | 50.00 N |
신호 접점당 추출력 | 30 N |
UL 94에 따른 난연성등급 | V2 |
하우징 소재 | PA 6.6 |
접점 소재 | CuSn |
접점 표면 소재 | Ni/Au |
외부 시스(sheath), 소재 | PUR |
연결 1 | |
설계 | 플러그 직선 RJ45 |
차폐 | 예 |
핸들 색상 | 검정색 |
소재 | CuSn (접점) |
Ni/Au (접점 표면) | |
PA (접점 캐리어) | |
PA (하우징) | |
삽입/제거 싸이클 | ≥ 750 |
보호 수준 | IP20 |
연결 2 | |
설계 | 플러그 직선 RJ45 |
차폐 | 예 |
핸들 색상 | 검정색 |
소재 | CuSn (접점) |
Ni/Au (접점 표면) | |
PA (접점 캐리어) | |
PA (하우징) | |
삽입/제거 싸이클 | ≥ 750 |
보호 수준 | IP20 |
주변 온도(작동) | -25 °C ... 80 °C |
케이블 길이 | 3.00 m |
PROFINET 연선 CAT5 [93M] | |
치수 도면 |
|
케이블 중량 | 65 kg/km |
UL AWM 스타일 | 20236 (80°C/30 V) |
핀 수 | 4 |
차폐 | 예 |
케이블 타입 | PROFINET 연선 CAT5 [93M] |
전선 구조 | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
신호 런타임 | 5.3 ns/m |
전선 구조 신호 라인 | 7x 0.25 mm |
AWG 신호 라인 | 22 |
케이블 사이즈 | 4x 0.34 mm² |
절연 포함 전선 직경 | 약 1.5 mm |
외부 케이블 직경 | 6.50 mm ±0.2 mm |
외부 시스(sheath), 소재 | PUR |
외부 시스(sheath), 색상 | 녹색 RAL 6018 |
전선 소재 | 주석 도금 Cu litz 전선 |
소재 전선 절연 | PE |
단일 배선, 색상 | 흰색, 노란색, 파란색, 오렌지색 |
두께, 외부 시스(outer sheath) | 약 0.90 mm |
전체 꼬임 | 스타 쿼드 |
절연 저항 | ≥ 500 MΩ*km |
커플링 저항 | ≤ 20.00 mΩ/m (10 MHz의 경우) |
루프 저항 | ≤ 120.00 Ω/km |
파장 임피던스 | 100 Ω ±15 Ω (100 MHz) |
작업 커패시턴스 | 52 pF |
정격 전압, 케이블 | 600 V |
테스트 전압 코어/코어 | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
테스트 전압 코어/차폐 | 2000.00 V (50 Hz, 1 min.) |
최소 곡률반경, 고정 설치 | 4 x D |
최소 곡률반경, 유연 설치 | 8 x D |
최소 곡률반경, 고정 설치 | 26 mm |
최소 휨 반지름, 이동식 설치 | 52 mm |
Near-End crosstalk 감쇠(NEXT) | 80 dB (1MHz 있음) |
76 dB (4 MHz의 경우) | |
70 dB (10 MHz의 경우) | |
65 dB (16 MHz) | |
63 dB (20 MHz의 경우) | |
60 dB (31.25 MHz의 경우) | |
55 dB (62.5 MHz의 경우) | |
50 dB (100 MHz) | |
차폐 감쇠 | 2.1 dB (1MHz 있음) |
4 dB (4 MHz의 경우) | |
6.3 dB (10 MHz의 경우) | |
8 dB (16 MHz) | |
9 dB (20 MHz의 경우) | |
11.4 dB (31.25 MHz의 경우) | |
16.5 dB (62.5 MHz의 경우) | |
21.3 dB (100 MHz) | |
주변 온도(작동) | -40 °C ... 80 °C |
-40 °C ... 80 °C (케이블, 유연 설치) | |
주변 온도(설치) | -40 °C ... 80 °C |
주변 조건 | |
보호 수준 | IP20 |
주변 온도(작동) | -25 °C ... 80 °C (RJ45 플러그-인 커넥터) |
항목 번호 | 1420375 |
패키지 단위 | 1 pc |
최소 주문 수량 | 1 pc |
제품 키 | ABNABA |
GTIN | 4055626206431 |
개당 중량(패키지 포함) | 226.3 g |
개당 중량(패키지 제외) | 212.796 g |
관세 번호 | 85444210 |
원산지 | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
EU REACH SVHC | |
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
이점
산업용 애플리케이션에 적합
사무실, 건물 및 보호된 산업용 애플리케이션(예: 컨트롤 캐비닛)에 적합
컴팩트 앵글