cUL Recognized
승인 ID: FILE E 335024| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 4 A | |||
UL 승인됨
승인 ID: FILE E 335024| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 4 A | |||
네트워크 케이블, PROFINET CAT5 (100 Mbps), EtherCAT® CAT5 (100 Mbps), 4-핀, PVC/PVC, 녹색 RAL 6018, 차폐 (Advanced Shielding Technology), 플러그 직선 M12, 코딩: D / IP67, 켜짐 선단 탈피 처리, 케이블 길이: 1 m
| 일반 | 이 제품은 PROFINET 케이블링 및 PROFINET 규정에 대한 상호 접속 기술 가이드라인, 버전 2.00, 주문 번호: 2.252, 10.1장 평형 케이블링용 코드 세트와 부합합니다. |
| 일반 | 다양한 케이블 타입 및 다양한 케이블 길이의 추가 제품을 액세서리 섹션에서 확인할 수 있습니다. |
| 제품 타입 | 데이터 케이블 사전 조립됨 |
| 애플리케이션 | 표준 |
| 핀 수 | 4 |
| 차폐 | 예 |
| 신호 타입/카테고리 | PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 Mbps |
| EtherCAT® CAT5 (IEC 11801), 100 Mbps |
| 정격전압 UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| 정격전류 IN | 4 A |
| 전송 매체 | 구리 |
| 전송 속도 | 100 Mbps |
| 연결 1 | |
| 치수 도면 |
핀 할당 M12 수 커텍터, 4핀, D-코드, 수 측면
|
| 타입 | M12 플러그, 직선, 4-핀, 차폐 (Advanced Shielding Technology), 키 연결: D, EtherCAT®, PROFINET |
| 핀 수 | 4 |
| 차폐 | 예 |
| 차폐 | Advanced Shielding Technology |
| 신호 타입/카테고리 | EtherCAT® CAT5 (IEC 11801), 100 Mbps |
| PROFINET CAT5 (IEC 11801) | |
| 삽입/제거 싸이클 | ≥ 100 |
| 절연 저항 | ≥ 100 MΩ |
| 서지전압 카테고리 | II |
| 오염등급 | 3 |
| 조임 토크 | 0.4 Nm |
| 소재 접점 | CuSn |
| 소재 접점 표면 | Ni/Au |
| 소재 접점 캐리어 | PA 6.6 |
| 소재 스크류 연결방식 | 아연 다이 캐스트, 니켈 도금 |
| 소재 그립 몸체 | TPU, 난연성, 자소성 |
| 소재 씰 | FKM |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
| 보호 수준 | IP65 |
| IP67 | |
| 주변 온도(작동) | -25 °C ... 85 °C |
| 표준 명칭 | M12 커넥터 |
| 표준/규정 | IEC 61076-2-101 |
| 연결 2 | |
| 타입 | 선단 탈피 처리 |
| 케이블 길이 | 1 m |
| PROFINET PVC 연선 CAT5 [93B] | |
| 치수 도면 |
|
| UL AWM 스타일 | 21695 (80 °C / 600 V) |
| 핀 수 | 4 |
| 차폐 | 예 |
| 케이블 타입 | PROFINET PVC 연선 CAT5 [93B] |
| 전선 구조 | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| AWG 신호 라인 | 22 |
| 케이블 사이즈 | 4x 0.34 mm² |
| 절연 포함 전선 직경 | 1.5 mm ±0.1 mm |
| 외부 케이블 직경 | 6.50 mm ±0.2 mm |
| 외부 시스(sheath), 소재 | PVC |
| 외부 시스(sheath), 색상 | 녹색 RAL 6018 |
| 전선 소재 | 주석 도금 Cu litz 전선 |
| 소재 전선 절연 | PE |
| 단일 배선, 색상 | 흰색, 노란색, 파란색, 오렌지색 |
| 전체 꼬임 | 스타 쿼드 |
| 광 차폐 커버 | 85 % |
| 절연 저항 | ≥ 5 GΩ*km |
| 루프 저항 | ≤ 120.00 Ω/km |
| 파장 임피던스 | 100 Ω ±5 Ω (100 MHz) |
| 정격 전압, 케이블 | ≤ 600 V |
| 테스트 전압 코어/코어 | 2000 V ((50 Hz/1 min)) |
| 테스트 전압 코어/차폐 | 2000.00 V ((50 Hz/1 min)) |
| 최소 곡률반경, 고정 설치 | 4 x D |
| 최소 곡률반경, 유연 설치 | 8 x D |
| 내염성 | UL 1581, 섹션 1060 및 UL 2556, 섹션 9.3(FT1) |
| UL 1685 (CSA FT 4) | |
| UL 1581, 섹션 1100 및 UL 2556, 섹션 9.1(HFT/FT2) | |
| 내유성 | UL 2256에 따른 OIL RES I |
| 기타 저항성 | 내자외선 (UL 1581, 섹션 1200에 따름) |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 80 °C (케이블, 고정 설치) |
| -10 °C ... 70 °C (케이블, 유연 설치) | |
| 항목 번호 | 1407495 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | AF1CJN |
| GTIN | 4046356777940 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 78.9 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 85.389 g |
| 관세 번호 | 85444210 |
| 원산지 | PL |
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
| ETIM 10.0 | EC002599 |
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
| EF3.1 기후 변화 | |
| CO2e kg | 2.426 kg CO2e |