NBC-M 8MS/10,0-93B
-
네트워크 케이블
1407347
네트워크 케이블, Ethernet (100 Mbps), PROFINET (100 Mbps), EtherCAT® (100 Mbps), 4-핀, PVC/PVC, 녹색 RAL 6018, 차폐, 플러그 직선 M8, 코딩: A / IP67, 켜짐 선단 탈피 처리, 케이블 길이: 10 m
제품의 세부 정보
| 일반 | 다양한 케이블 타입 및 다양한 케이블 길이의 추가 제품을 액세서리 섹션에서 확인할 수 있습니다. |
| 제품 타입 | 데이터 케이블 사전 조립됨 |
| 애플리케이션 | 표준 |
| 핀 수 | 4 |
| 케이블 출구 수 | 1 |
| 차폐 | 예 |
| 코딩 | A |
| 버스 시스템 | Ethernet |
| 신호 타입/카테고리 | Ethernet, 100 Mbps |
| PROFINET, 100 Mbps | |
| EtherCAT®, 100 Mbps |
| 상태 표시 | 아니오 |
| 상태 표시 있음 | 아니오 |
| 정격전압 UN | 30 V AC |
| 30 V DC | |
| 정격전류 IN | 4 A |
| 전송 매체 | 구리 |
| 전송 속도 | 100 Mbps |
| 연결 1 | |
| 설계 | 플러그 직선 M8 / IP67 |
| 핀 수 | 4 |
| 코딩 타입 | A (표준) |
| 핸들 색상 | 검정색 |
| 소재 | CuSn (접점) |
| Ni/Au (접점 표면) | |
| TPU GF (접점 캐리어) | |
| TPU, 난연성, 자소성 (그립 몸체) | |
| 아연 다이 캐스트, 니켈 도금 (스크류 연결) | |
| 삽입/제거 싸이클 | ≥ 100 |
| 절연 저항 | ≥ 100 MΩ |
| 조임 토크 | 0.2 Nm |
| 보호 수준 | IP67 |
| 주변 온도(작동) | -25 °C ... 90 °C |
| 연결 2 | |
| 타입 | 선단 탈피 처리 |
| 케이블 길이 | 10 m |
| PROFINET PVC 연선 CAT5 [93B] | |
| 치수 도면 |
|
| UL AWM 스타일 | 21695 (80 °C / 600 V) |
| 핀 수 | 4 |
| 차폐 | 예 |
| 케이블 타입 | PROFINET PVC 연선 CAT5 [93B] |
| 전선 구조 | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| AWG 신호 라인 | 22 |
| 케이블 사이즈 | 4x 0.34 mm² |
| 절연 포함 전선 직경 | 1.5 mm ±0.1 mm |
| 외부 케이블 직경 | 6.50 mm ±0.2 mm |
| 외부 시스(sheath), 소재 | PVC |
| 외부 시스(sheath), 색상 | 녹색 RAL 6018 |
| 전선 소재 | 주석 도금 Cu litz 전선 |
| 소재 전선 절연 | PE |
| 단일 배선, 색상 | 흰색, 노란색, 파란색, 오렌지색 |
| 전체 꼬임 | 스타 쿼드 |
| 광 차폐 커버 | 85 % |
| 절연 저항 | ≥ 5 GΩ*km |
| 루프 저항 | ≤ 120.00 Ω/km |
| 파장 임피던스 | 100 Ω ±5 Ω (100 MHz) |
| 정격 전압, 케이블 | ≤ 600 V |
| 테스트 전압 코어/코어 | 2000 V ((50 Hz/1 min)) |
| 테스트 전압 코어/차폐 | 2000.00 V ((50 Hz/1 min)) |
| 최소 곡률반경, 고정 설치 | 4 x D |
| 최소 곡률반경, 유연 설치 | 8 x D |
| 내염성 | UL 1581, 섹션 1060 및 UL 2556, 섹션 9.3(FT1) |
| UL 1685 (CSA FT 4) | |
| UL 1581, 섹션 1100 및 UL 2556, 섹션 9.1(HFT/FT2) | |
| 내유성 | UL 2256에 따른 OIL RES I |
| 기타 저항성 | 내자외선 (UL 1581, 섹션 1200에 따름) |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 80 °C (케이블, 고정 설치) |
| -10 °C ... 70 °C (케이블, 유연 설치) | |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP65 |
| IP67 | |
| IP65/IP67 | |
| M8 | |
| 표준 명칭 | M8 커넥터 |
| 표준/사양 | IEC 61076-2-104 |
| 항목 번호 | 1407347 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 참고 | 주문 제작(환불 불가) |
| 제품 키 | AF1BJI |
| GTIN | 4046356774659 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 658.8 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 643.3 g |
| 관세 번호 | 85444290 |
| 원산지 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002599 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EF3.1 기후 변화 | |
| CO2e kg | 5.145 kg CO2e |
호환 가능한 제품
-
NBC-M 8MS/.../... - 네트워크 케이블 1408719
-
NBC-M 8FS/.../... - 네트워크 케이블 1408716
-
PROT-M 8 FS-PA-CHAIN - 밀폐 캡 1430857
-
WP-CTA POM 13,0 BK - 보호 호스 어댑터 1422884
-
WP-PA HF 13,0 BK - 보호 호스 3240681
-
WP-PA HF-HB 13,0 BK - 보호 호스 3240839
-
SACC-M12MSD-4QO SH PN - 데이터 커넥터 1411068
-
SACC-M12MRD-4Q SH PN - 데이터 커넥터 1554539
-
SACC-M12FSD-4QO SH PN - 데이터 커넥터 1411071
-
SACC-M12FRD-4Q SH PN - 데이터 커넥터 1554542
-
SACC-CC-4QO SH PN - 전선 커넥터 1414416
-
SACC-M12MSD-4PL SH PN - 커넥터 1424682
-
SACC-M12MRD-4PL SH PN - 커넥터 1424684
-
SACC-M12FSD-4PL SH PN - 커넥터 1424683
-
SACC-M12FRD-4PL SH PN - 커넥터 1424685
-
SACC-M12MSD-4CT-CM SH PN - 데이터 커넥터 1422846
-
SACC-M12MRD-4CT-CM SH PN - 데이터 커넥터 1422847
-
SACC-M12FSD-4CT-CM SH PN - 데이터 커넥터 1422848
-
SACC-M12FRD-4CT-CM SH PN - 데이터 커넥터 1422849
-
VS-PN-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45 플러그-인 커넥터 1658435
-
CUC-IND-C1ZNI-S/R4IP8 - RJ45 플러그-인 커넥터 1421126
-
CUC-IND-C1ZNI-T/R4IP8 - RJ45 플러그-인 커넥터 1421128
-
CUC-IND-C1ZNI-B/R4IP8 - RJ45 플러그-인 커넥터 1421127
-
CUC-V14-C1ZNI-S/R4P8 - RJ45 플러그-인 커넥터 1422664
-
CUC-V14-C1ZNI-T/R4P8 - RJ45 플러그-인 커넥터 1422667
-
CUC-V14-C1ZNI-B/R4P8 - RJ45 플러그-인 커넥터 1422665
-
TSD 02 SAC - 토크 스크류 드라이버 1208487
-
SAC BIT M8-D10 - 도구 1208461
-
CUTFOX 12 - 케이블 절단 도구 1212128
-
CUTFOX-S VDE - 다이애거널 커터 1212207
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - 피복 분리 도구 1657407
-
MICROFOX-SP-1 - 다이애거널 커터 1212487
-
WIREFOX 4 - 피복 분리 도구 1212156
-
WIREFOX-E 4 - 피복 분리 도구 1212704
-
WIREFOX 10 - 피복 분리 도구 1212150