UKN 10 BU
-
N 분리 단자대
3032091
N 분리 단자대, 조립 지침:
중성 부스바를 완벽하게 고정하기 위해서는 각 단자대 스크립의 시작과 끝에 지지대를 설치해야하고, 긴 단자대 스크립의 경우 매 20 cm마다 지지대를 설치해야 합니다., 정격 전압: 400 V, 정격 전류: 41 A, 스크류 연결, 케이블 사이즈: 0.2 mm2 - 10 mm2, 마운팅 타입: NS 32, NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 파랑
제품의 세부 정보
일반 | 조립 지침: 중성 부스바를 완벽하게 고정하기 위해서는 각 단자대 스크립의 시작과 끝에 지지대를 설치해야하고, 긴 단자대 스크립의 경우 매 20 cm마다 지지대를 설치해야 합니다. |
일반 | |
참고 | 동일한 시리즈 및 크기의 피드스루 모듈형 단자대의 개방형 하우징측에 연결을 설정할 때 예상 절연 전압이 320 V를 초과하는 경우 블록에 커버가 있어야 합니다. |
연결된 모든 전선의 총 전류는 최대 부하 전류를 초과할 수 없습니다. |
제품 타입 | 설치 단자대 |
핀 수 | 1 |
연결 수 | 1 |
행 수 | 1 |
전위 | 1 |
절연 특성 | |
과전압 카테고리 | III |
오염등급 | 3 |
정격 서지 전압 | 6 kV |
레벨당 연결 수 | 2 |
정격 전선 | 6 mm² |
정격 케이블 사이즈 AWG | 8 |
조임 토크 분리 슬라이드 | M3 0.6 ... 0.8 Nm |
스트리핑 길이 | 10 mm |
내부 원통 게이지 | A4 |
표준에 따른 연결 | IEC 60947-7-1 |
단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 10 mm² |
케이블 사이즈 AWG | 24 ... 8 (IEC에 따라 변경됨) |
케이블 사이즈, 연선 | 0.2 mm² ... 6 mm² |
케이블 사이즈, 연선[AWG] | 24 ... 8 (IEC에 따라 변경됨) |
유연한 연선 케이블 사이즈(페룰, 플라스틱 슬리브 없음) | 0.5 mm² ... 0.25 mm² |
연선 케이블 사이즈(플라스틱 슬리브가 있는 페룰) | 4 mm² ... 0.25 mm² |
케이블 사이즈 연선(동일한 케이블 사이즈의 전선 2개, TWIN 페룰 및 플라스틱 슬리브 있음) | 0.5 mm² ... 2.5 mm² |
동일 케이블 사이즈의 전선 2개, 단선 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
정격 전류 | 41 A |
정격 전압 | 400 V |
폭 | 8.2 mm |
색상 | 파랑 |
UL 94에 따른 난연성등급 | V2 |
플라스틱 소재 | I |
절연 소재 | PA |
저온 정적 절연 소재 적용 | -40 °C |
절연 소재의 온도 인덱스(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) | 125 °C |
상대 절연 소재 온도 인덱스(Elec., UL 746 B) | 125 °C |
기계적 데이터 | |
개방형 측면 패널 | 아니오 |
니들 내염성 테스트 | |
노출 시간 | 30 s |
진동/광대역 노이즈 | |
사양 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
스펙트럼 | 보기(bogie)에 대한 서비스 수명 테스트 카테고리 2, 클래스 B |
주파수 | f1 = 5 Hz - f2 = 250 Hz |
ASD 레벨 | 6.12 (m/s²)²/Hz |
가속화 | 3.12g |
축당 테스트 기간 | 5 h |
테스트 방향 | X-, Y- 및 Z-축 |
충격 | |
펄스 모양 | 준-사인파 |
가속화 | 30g |
충격 기간 | 18 ms |
방향당 충격 횟수 | 3 |
테스트 방향 | X-, Y- 및 Z-축(포지티브 및 네거티브) |
표준에 따른 연결 | IEC 60947-7-1 |
마운트 타입 | NS 32 |
NS 35/7,5 | |
NS 35/15 | |
스크류 스레드 | M3 |
항목 번호 | 3032091 |
패키지 단위 | 50 pc |
최소 주문 수량 | 1 pc |
제품 키 | BE1252 |
GTIN | 4017918092245 |
개당 중량(패키지 포함) | 18.168 g |
개당 중량(패키지 제외) | 18.07 g |
관세 번호 | 85369010 |
원산지 | GR |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121410 |
EU RoHS | |
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
EU REACH SVHC | |
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
참고: 아래의 액세서리 중 일부는 적용 시 제품의 기능을 제한할 수 있습니다.
-
-
EK 135 - 전원 단자대 0401023
-
EK 116 - 전원 단자대 0401010
-
UAB - 지지 브래킷 3032428
-
AB/NS - 지지 브래킷 1201141
-
SBS10:UNBEDRUCKT - 마커 카드 1007248
-
SZS 1,0X6,5 VDE - 스크류 드라이버 1205079
-
AP-NLS N - 커버 프로파일 1013634
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일관통 1201002
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1201015
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN 레일관통 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN 레일관통 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN 레일관통 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - 엔드 캡 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN 레일관통 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN 레일관통 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN 레일관통 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1201895
-
NS 35/15 CAP - 엔드 캡 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1201798
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Zack 마커 스트립 1053001
-
ZB 10 CUS - Zack 마커 스트립 0824941
-
ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zack 마커 스트립 1053014
-
ZB10,QR:FORTL.ZAHLEN - Zack 마커 스트립 1053027
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - 단자대용 마커 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - 단자대용 마커 1053438
-
UC-TM 10 - 단자대용 마커 0818069
-
UC-TM 10 CUS - 단자대용 마커 0824605
-
UCT-TM 10 - 단자대용 마커 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - 단자대용 마커 0829623
-
CLIPFIX 35 - 엔드 브라켓 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - 엔드 브라켓 3022276
-
E/NS 35 N - 엔드 브라켓 0800886
-
E/UK - 엔드 브라켓 1201442
-
E/UK 1 - 엔드 브라켓 1201413
-
AKG 16 BU - 연결 단자대 0423014
-
AKG 35 BU - 연결 단자대 0424013
-
IAK 16 - 분기 단자 2715982