TB 2,5-2L I - 다단 단자대
3246528

케이블 사이즈
연결 방법
전압 픽토그램

다단 단자대, 상단부 및 하단부 브리지 가능, 정격 전압: 500 V, 정격 전류: 21 A, 열 연속 전류 Ith: 21 A, 연결 방법: 스크류 연결, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 케이블 사이즈: 0.5 mm2 - 4 mm2, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, 색상: 어두운 회색

연결부 사이즈

제품의 세부 정보