FL PANEL ADAPTER 40은 폭이 40 mm인 제품을 모든 방향에서 패널과 같은 높이로 마운팅할 수 있도록 설계되었습니다.
FL PANEL ADAPTER 40
-
마운팅 플레이트
1085486
FL PANEL ADAPTER 40은 폭이 40 mm인 제품을 모든 방향에서 패널과 같은 높이로 마운팅할 수 있도록 설계되었습니다.
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
패널에 직접 마운팅을 위해 쉽고 안전하게 DIN 레일 제품 조정 가능