EMM 3- 24DC/500AC-16-IFS
-
모터 관리
2297523
최대 16 A의 통합 변류기를 사용한 전자 모터 관리 기능 - 최적의 보호 성능을 제공하기 위한 모터 및 시스템의 과부하 및 부족 부하의 모니터링에 대한 유효 전력 측정. 스위칭 및 신호 임계값을 자유롭게 매개 변수화할 수 있습니다.
이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다.
필수 액세서리
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
활용 제한 | |
EMC 참고 | EMC: 클래스 A 제품, 다운로드 영역에서 제조업체의 선언 참조 |
제품 타입 | 전자 모터 관리자 |
제품군 | CONTACTRON |
작동 모드 | 100% 작동 계수 |
단계 수 | 3 |
정격 상태에서 최대 전력 손실 | 5.5 W |
테스트 전압 입력/출력 | 8 kV |
공급 | |
정격 제어 회로 공급 전압 US | 24 V DC |
제어 공급 전압 범위 | 19.2 V DC ... 30 V DC |
정격 제어 공급 전류 IS | 25 mA |
스위칭 임계값 | 9.6 V DC (“0” 신호) |
19.2 V DC (“1” 신호) | |
절연 특성 | |
정격 절연 전압 | 500 V |
정격 서지 전압 | 6 kV |
서지전압 카테고리 | III |
오염등급 | 2 |
입력 및 출력 회로 간 절연 특성 | 안전 절연(IEC 60947-1) |
서미스터 입력 및 출력 간 절연 특성 | 기본 절연(IEC 60947-1) |
디지털 입력(IN1 - IN4) | |
입력 수 | 4 (IN1 - IN4) |
정격 작동 전압 UC | 24 V DC |
정격 작동 전류 IC | 3.3 mA |
전압 측정 입력 V1, V2, V3 | |
입력 전압 범위 | 42 V AC ... 575 V AC |
일반 입력 전류(UN 시) | < 0.5 mA |
전류 측정 입력 L1/T1, L2/T2, L3/T3 | |
일반 입력 전류(UN 시) | ≤ 16 A |
전원 측정 | |
기본 정확도 | 타입 2 % |
전력 범위 | 14 kW |
전압 측정/스타 전압 | |
기본 정확도 | 타입 0.75 % |
전압 범위 | 0 V AC ... 350 V AC (상전압) |
전류 측정 | |
기본 정확도 | 타입 0.5 % |
전류 범위 | 400 mA ... 16 A |
측정 방법 | 내부 변류기 |
출력 이름 | 승인 접점 O1-O4 |
참고 | 승인 출력의 의미는 자유롭게 매개 변수화될 수 있습니다(사용자 설명서 참조). |
출력 수 | 4 |
정격 출력 전압 | 24 V DC (반도체 출력) |
출력 전압 범위 | 19.2 V DC ... 30 V DC |
연속 부하 전류 | 500 mA |
잔류 전압 | < 200 mV |
보호 회로 | 서프레서 다이오드 |
서지 전압 보호 | > 33 V DC |
제어 회로 | |
연결 타입 | 스크류 연결 |
스트리핑 길이 | 8 mm |
스크류 스레드 | M3 |
단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
연선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
AWG 케이블 사이즈 | 24 ... 14 |
부하 회로 | |
연결 타입 | 스크류 연결 |
스트리핑 길이 | 8 mm |
스크류 스레드 | M3 |
단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
연선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
AWG 케이블 사이즈 | 24 ... 14 |
상태 표시 | LED (노란색) |
작동 전압 표시 | 녹색 LED |
오류 표시 | 빨간색 LED |
데이터 통신 표시 | 녹색 LED |
폭 | 22.5 mm |
높이 | 99 mm |
깊이 | 114.5 mm |
색상 | 회색 (RAL 7042) |
주변 조건 | |
보호 수준 | IP20 |
주변 온도(작동) | -25 °C ... 70 °C |
주변 온도(보관/운송) | -25 °C ... 70 °C |
ATEX | |
마킹 | II (2) G [Ex e] [Ex d] [Ex px] |
II (2) D [Ex t] [Ex p] | |
인증 | PTB 10 ATEX 3024 |
UL, 미국 / 캐나다 | |
인증 | NKCR.E140324 |
Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
마킹 | ≤ 1 |
참고 | 안전 종료 |
Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
마킹 | 1 |
참고 | 모터 보호 |
카테고리(ISO 13849) | |
마킹 | ≤ 1 |
참고 | 안전 종료 |
Performance Level | |
마킹 | ≤ b |
참고 | 안전 종료 |
표준/규정 | |
표준/규정 | DIN EN 50178 |
EN 60947 | |
EN 60947-4-2 |
마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
조립 참고 사항 | 제로 간격 행 |
마운팅 위치 | 수직(수평 DIN 레일) |
항목 번호 | 2297523 |
패키지 단위 | 1 pc |
최소 주문 수량 | 1 pc |
제품 키 | DK7511 |
GTIN | 4046356175777 |
개당 중량(패키지 포함) | 262.4 g |
개당 중량(패키지 제외) | 225.2 g |
관세 번호 | 85371098 |
원산지 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27370804 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002572 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121100 |
EU RoHS | |
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
현재 알고 있는 한 면제 | 7(a), 7(c)-I, 7(c)-II |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
EU REACH SVHC | |
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
SCIP | 07341960-8044-459e-a799-c66798d5ef18 |
호환 가능한 제품
-
ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GY - DIN 레일 커넥터 2201937
-
IFS-CONFSTICK-L - 메모리 블록 2901103
-
IFS-CONFSTICK - 메모리 블록 2986122
-
US-EMLP (15X5) - 플라스틱 라벨 0828790
-
UC-EMLP (15X5) - 플라스틱 라벨 0819301
-
MC 1,5/ 5-ST-3,81 - PCB 커넥터 1803604
-
IMC 1,5/ 5-ST-3,81 - PCB 커넥터 1857919
-
IMC 1,5/ 5-ST-3,81SET IL IFS 2M - 플러그 1784729
-
MM-CONF-SET - 구성 패키지 2297992
-
EM-PB-GATEWAY-IFS - 데이터 인터페이스 2297620
-
EM-MODBUS-GATEWAY-IFS - 데이터 인터페이스 2901528
-
EM-CAN-GATEWAY-IFS - 데이터 인터페이스 2901504
-
EM-PNET-GATEWAY-IFS - 데이터 인터페이스 2904472
-
EM-ETH-GATEWAY-IFS - 데이터 인터페이스 2901988
이점
TBUS를 통한 INTERFACE 시스템 및 PROFIBUS-GATEWAY-IFS에 대한 옵션 연결
디지털 출력 제어 외부 스위칭 부품
자유롭게 파라미터화 가능한 시그널링 또는 스위칭 임계값