안전 PLC로 전송된 모션 데이터는 기능 블록을 사용하여 처리 및 평가합니다. 이 데이터는 안전 관련 애플리케이션 프로그램인 PLCnext Engineer에서 모니터링합니다. 기계 또는 기계 부품의 이동 속도, 움직이지 않는 시간, 유지 위치와 관련하여 평가가 이루어집니다. 기능 블록은 EN 61800-5-2 표준에 따라 안전 하위 기능을 실행합니다. 이 라이브러리는 PLCnext Engineer 버전 2021.6.0 이상부터 지원됩니다.
MOTION-MONITORING
-
기능 블록
1812875
MOTION-MONITORING에는기계의 안전 관련 모니터링 및 기계 동작의 오류 감지를 위한 기능 블록이 포함됩니다. PLCnext Engineer를 사용하여 안전 PLC에서 모니터링 기능을 실시합니다.
이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다.
필수 액세서리
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
사전 제작된 기능 블록으로 인해 프로그래밍에 필요한 최소화된 엔지니어링 비용
엔지니어링 프로세스 간소화
PLCnext Technology 에코시스템에 완전히 통합
EN 61800-5-2에 따른 안전 하위 기능 실행
EN ISO 13849-1에 따른 최대 PL e, EN IEC 62061에 따른 SIL_3, IEC 61508에 따른 SIL_3의 애플리케이션 구현