PTFIX 2X4 WH - 모노블록(Monoblock)
1028366

케이블 사이즈
연결 방법
플로우 픽토그램
전압 픽토그램

모노블록(Monoblock), 기본 단자대, 정격 전압: 800 V, 정격 전류: 32 A, 연결 수: 2, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 정격 케이블 사이즈: 4 mm2, 케이블 사이즈: 0.2 mm2 - 6 mm2, 푸쉬인 연결, 마운팅 타입: DIN 레일 어댑터에 스냅용, 플랜지를 사용한 직접 마운팅, 자유 현수, 색상: 흰색

제품의 세부 정보