TC-XC96-AI32-2EX-PS-HIMAX01 - 모듈 캐리어
2908747

16개의 2-채널 MACX 아날로그 Ex i 신호 처리기를 HIMA HIMax 컨트롤러의 아날로그 입력 카드에 연결하기 위한 터미네이션 캐리어, 1개의 C96 커넥터 사용, 96핀 HIMax X-AI 32 01 카드에 적합, HART 멀티플렉서 연결 있음

이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다. 필수 액세서리

제품의 세부 정보










호환 가능한 제품




이점

기계적으로 디커플링됨, 수동 PCB
DIN 레일이 통합된 견고한 알루미늄 프로파일
통합 엔드 클램프가 있는 측면 부품
IDC/FLK 수 스트립을 통한 HART 멀티플렉서 연결용 인터페이스
단순 또는 이중화 공급, 다이오드로부터 디커플링됨, 극성 역전 방지
피드-인/결함 시그널링 모듈은 기본으로 제공되므로 별도로 주문할 필요가 없습니다.
신호 연결용 케이블 세트가 기본으로 제공되므로 별도로 주문할 필요 없음