MACX MCR-EX-SL-RPSS-2I-2I-SP - 리피터 파워 서플라이
2924676

Ex i 측정 변환기 리피터 전원 공급, 2-채널, HART-트랜스페어런트. Ex i 2선 측정 변환기에 공급 및 4 mA ... 20 mA 신호를 Ex 영역에서 안전 영역으로 전송. 5-way 전기 절연, 푸쉬-인 연결, 최대 SIL 3, PL.

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

2-채널
입력: 4 mA ... 20 mA, 본질 안전, [Ex ia], 전원 공급
출력: 4 mA ... 20 mA, 액티브
HART 호환
NAMUR NE 43에 따른 오류 표시
IEC/EN 61508에 따른 최대 SIL 3
5-way 전기 절연
DIN 레일 커넥터를 통한 전원 공급 가능
Ex 영역 2에 설치 허용됨
플러그 삽입 연결방식 단자대 , 푸쉬-인 연결 기술
하우징 폭: 12.5 mm
최소 전력 손실
높은 전송 정확도