TC-2KS50-DI32-M-MR-CS
-
모듈 캐리어
2903571
TC-2KS50-DI32-M-MR-CS 터미네이션 캐리어는 MINI 아날로그 시리즈의 절연 증폭기를 Yokogawa CS3000 디지털 입력 카드 유형 ADV 151 및 ADV 161에 연결하는 컴팩트 솔루션입니다.
이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다.
필수 액세서리
제품의 세부 정보
| 작동에 대한 참고 사항 | 올바른 사용을 위해, 설치 지침(다운로드 참조)의 사양을 준수해야 합니다. 타사 제품과 함께 적용하거나 사용하려면 해당 타사 제조업체의 사양, 안전 및 경고 지침도 충족해야 합니다. |
| 제품 타입 | 모듈 캐리어 |
| 절연 특성: 전력 회로 간 공간 및 연면 거리 | |
| 절연 | 기본 절연 |
| 최대 허용 전류 | 1 A (신호/채널) |
| 정격전압 UN | < 50 V DC (신호/채널당) |
| 전력 회로 간 공간 및 연면 거리 | |
| 정격절연전압 | 50 V |
| 정격 서지 전압 | 0.5 kV |
| 지원되는 컨트롤러 YOKOGAWA CENTUM VP | |
| 적합한 I/O 카드 | ADV151 |
| ADV161 | |
| 공급 | |
| 명칭 | 전원 모듈 |
| 참고 | 2864134 MINI MCR-SL-PTB 및 2811420 MINI MCR-SL-TB 피드스루 단자대를 통한 공급. |
| 퓨즈 | 1.25 A PCB에 있음, slow-blow(교체 가능) |
| 입력 전압 | 24 V DC |
| 입력 전압 범위 | 19.2 V DC ... 30 V DC |
| 이중화 공급 | 예, 다이오드에서 디커플링됨 |
| 극성 및 서지 보호 | 예 |
| 출력 이름 | 스위칭 출력 |
| 접점 유형 | 1개의 N/C 접점(알람 = 개방) |
| 최대 스위칭 전압 | 50 V DC (0.3 A) |
| 30 V DC (2 A) | |
| 33 V AC (2 A) | |
| 전원 공급 | |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 스트리핑 길이 | 7 mm |
| 연결 수 | 1 |
| 핀 수 | 6 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| AWG 케이블 사이즈 | 24 ... 12 |
| 제어 시스템 레벨 | |
| 연결 타입 | Yokogawa, KS compatible |
| 연결 수 | 2 |
| 핀 수 | 50 |
| 상태 표시 | 2 x 빨간 LED(오류) |
| 1 x 녹색 LED(PWR) |
| 폭 | 242 mm |
| 높이 | 170 mm |
| 깊이 | 160 mm |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP00 |
| 주변 온도(작동) | -20 °C ... 60 °C (모듈 사양을 확인하십시오.) |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 80 °C |
| 허용 습도(작동) | 5 % ... 95 % (응축 없음) |
| 충격 | 15g, IEC 60068-2-27에 따름 |
| 진동 (동작) | 2g, IEC 60068-2-6에 따름 |
| CE | |
| 인증 | CE 인증 |
| 전력 회로 간 공간 및 연면 거리 | |
| 표준/규정 | DIN EN 50178 |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 조립 참고 사항 | 엔드 클램프 없음 |
| 마운팅 위치 | 수직, 수평 |
| 항목 번호 | 2903571 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 10 pc |
| 제품 키 | DK271C |
| GTIN | 4046356750233 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 1,376 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 1,376 g |
| 관세 번호 | 85366990 |
| 원산지 | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
-
TC-C-2MIN-AI-05061516 - 케이블 세트 2905224
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - DIN 레일 커넥터 2869728
-
EMLF (108XE)R - 라벨, 고유연성 0800549
-
ZBF 15:UNBEDRUCKT - Zack 마커 스트립, 플랫 0811202
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 100/YUC - 전면부 어댑터 2900991
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 200/YUC - 전면부 어댑터 2314299
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 300/YUC - 전면부 어댑터 2314309
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 400/YUC - 전면부 어댑터 2314312
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 500/YUC - 전면부 어댑터 2321499
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 600/YUC - 전면부 어댑터 2314927
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 700/YUC - 전면부 어댑터 2321509
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 800/YUC - 전면부 어댑터 2314930
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 900/YUC - 전면부 어댑터 2321512
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1000/YUC - 전면부 어댑터 2314325
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1100/YUC - 전면부 어댑터 2321389
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1200/YUC - 전면부 어댑터 2321525
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1300/YUC - 전면부 어댑터 2321392
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1400/YUC - 전면부 어댑터 2321402
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1500/YUC - 전면부 어댑터 2314338
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1600/YUC - 전면부 어댑터 2321538
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1700/YUC - 전면부 어댑터 2321541
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1800/YUC - 전면부 어댑터 2321554
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1900/YUC - 전면부 어댑터 2321567
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/2000/YUC - 전면부 어댑터 2314503
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/2500/YUC - 전면부 어댑터 2314516
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/3000/YUC - 전면부 어댑터 2314529
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/5000/YUC - 전면부 어댑터 2318981