cULus Recognized
승인 ID: E60425-19770427| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 160 A | 16 - 2/0 | ||
| C | ||||
| 600 V | 160 A | 16 - 2/0 | ||
도면 VDE 승인
승인 ID: 40041859| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1000 V | 192 A | 1.5 - 70 | ||
PCB 단자대, 정격 전류: 192 A, 정격전압(III/2): 1000 V, 정격 케이블 사이즈: 70 mm2, 전위 수: 5, 행 수: 1, 행당 핀 수: 5, 제품군: MKDSP 50, 간격: 17.5 mm, 연결 방법: 장력 슬리브가 있는 스크류 연결, 스크류 헤드 형태: T30 Torx®, 마운팅: 웨이브 솔더링, 전선/PCB 연결 방향: 0 °, 색상: 녹색, 핀 레이아웃: 선형 핀연결, 납땜 핀 [P]: 4 mm, 전위당 납땜 핀 수: 4, 포장 타입: 카드보드에 포장됨
| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 160 A | 16 - 2/0 | ||
| C | ||||
| 600 V | 160 A | 16 - 2/0 | ||
| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1000 V | 192 A | 1.5 - 70 | ||