EEM-MA390-R-24DC - 측정 장치
1576594

CRA의 요건을 충족할 준비가 되어 있습니까

다기능 에너지 측정 장치, 24​ V​·DC​·전원 공급, 통합 Modbus​ RTU/TCP​ 및​ BACnet​ MSTP/IP​ 인터페이스 있음, 최대 690 V의 저전압 설치에서 전기 파라미터 측정용. (phoenixcontact.com/empro-help). 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다.

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품

이점

직관적인 설치 마법사를 사용해 3단계로 완료할 수 있는 에너지 측정
인텔리전트 웹 서버 및 디스플레이 기능을 통한 손쉬운 시운전 및 서비스
주요 구성 기능 및 인터페이스의 대상별 비활성화를 통한 데이터 보호
미래 지향적인 통신 솔루션 및 디지털 서비스를 통해 제어 및 관리 시스템에 신속하게 통합