ME-IO-S 55 CPU EM-RJ45
-
연결 플레이트
1732368
DIN 레일 하우징, 폭: 21.2 mm, 높이: 32.7 mm, 깊이: 54.8 mm, 색상: 밝은 회색 (유사 RAL 7035)
이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다.
필수 액세서리
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
2개의 측면 패널, 1개의 중앙 요소, 2개의 DIN 레일 고정 레버를 사용한 간단한 모듈 조립
5 mm 간격의 18핀 커넥터로 높은 연결 밀도 제공
심플한 설계와 사전 정의된 모듈 레이아웃으로 가격에 민감한 애플리케이션에 적합
CPU 모듈의 기계 가공 가능한 플랩을 사용한 애플리케이션별 맞춤화
사전 인쇄된 18핀 전면부 케이블 커넥터로 모듈에 쉽게 케이블링
공간 절약형 상태 인디케이터 제공