산업용 AI
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
설치 기술 및 액세서리
IBS UART - 마스터 프로토콜 칩
IBS UART
-
마스터 프로토콜 칩
2746391
프로토콜 칩, SOP 16 하우징에 장착됨
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
참고
적용 참고 사항
적용 참고 사항
산업 전용
제품 속성
제품 타입
프로토콜 칩
설계
SOIC16 WB (300 mil)
전기적 속성
IC 전원 공급 전압
5 V DC ±10 % (DC)
공급
일반 전류 소모량
10 mA (모든 입력 정적, 출력 사용되지 않음)
인터페이스
INTERBUS
연결 타입
원격 버스/로컬 버스
프로토콜
INTERBUS
사용자 인터페이스
연결 타입
V.24, 1 시작 비트, 2 정지 비트, 8 데이터 비트, 짝수 패리티
치수
폭
11 mm
높이
10 mm
환경 및 실제 조건
주변 조건
보호 수준
IP00
주변 온도(작동)
-40 °C ... 85 °C
상용 데이터
항목 번호
2746391
패키지 단위
45 pc
최소 주문 수량
45 pc
판매 키
13
제품 키
DRECAA
GTIN
4017918169336
개당 중량(패키지 포함)
3.67 g
개당 중량(패키지 제외)
3.365 g
관세 번호
85423990
원산지
CN
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27242605
ECLASS-15.0
27242605
ETIM
ETIM 10.0
EC001601
UNSPSC
UNSPSC 21.0
32151600
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
1.486 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
자주 검색되는 항목
패치 패널/패치 필드
SFP 모듈
PoE 인젝터
DIN 레일용 패치 패널
제품 도움말