PTMC 1,5/80-3 19Z - 마샬링 패치보드
3270325

마샬링 패치보드, 1 - 80으로 라벨링됨, 정격 전압: 500 V, 정격 전류: 17.5 A, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 케이블 사이즈: 0.14 mm2 - 2.5 mm2, 마운팅: 패널 마운팅, 19" 랙, 색상: 회색, 연결 부품의 색상: 회색/흰색

제품의 세부 정보









이점

19" 랙 마운트용
Wire-Wrap®, TERMI-POINT® 등을 대체하는 푸쉬-인 기술을 통한 높은 접점 품질
컴팩트한 크기로 인해 제한된 공간에서 도구 없이 배선
수직 전선 라우팅을 통한 작동 및 단자점의 명확한 표시