PTMC 1,5 /7-2 -DF - 마샬링 패치보드
3001946

마샬링 패치보드, 정격 전압: 500 V, 정격 전류: 10 A, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 정격 케이블 사이즈: 1.5 mm2, 케이블 사이즈: 0.14 mm2 - 2.5 mm2, 마운팅: 패널 마운팅, 색상: 회색

제품의 세부 정보









이점

패널 컷아웃 마운트용
Wire-Wrap®, TERMI-POINT® 등을 대체하는 푸쉬-인 기술을 통한 높은 접점 품질
VDE 0812, VDE 0815 또는 DIN 47100에 따른 색상 구성 또는 무제한적인 색상 구성 가능.
컴팩트한 크기로 인해 제한된 공간에서 도구 없이 배선
모듈형 원리로 인한 개별 설치
오류 없는 안전한 작동을 보장하기 위한 케이블 및 단자점의 개별 색상 할당