PTMC 1,5/48-3 /BU 19Z
-
마샬링 패치보드
3270321
마샬링 패치보드, 1 - 48로 라벨링됨, 정격 전압: 500 V, 정격 전류: 17.5 A, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 케이블 사이즈: 0.14 mm2 - 2.5 mm2, 마운팅: 패널 마운팅, 19" 랙, 색상: 회색, 연결 부품의 색상: 파란색
제품의 세부 정보
| 일반 | 1 - 48로 라벨링됨 |
| 핀 수 | 48 |
| 연결 수 | 288 |
| 행 수 | 1 |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | III |
| 오염등급 | 3 |
| 정격 서지 전압 | 6 kV |
| 정격 상태에서 최대 전력 손실 | 0.56 W |
| 레벨당 연결 수 | 288 |
| 정격 전선 | 1.5 mm² |
| 정격 케이블 사이즈 AWG | 14 |
| 연결 타입 | 푸쉬인 연결 |
| 스트리핑 길이 | 8 mm ... 10 mm |
| 내부 원통 게이지 | A1 |
| 표준에 따른 연결 | IEC 60947-7-1 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 케이블 사이즈 AWG | 26 ... 14 (IEC에 따라 변경됨) |
| 케이블 사이즈, 연선 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 케이블 사이즈, 연선[AWG] | 26 ... 16 (IEC에 따라 변경됨) |
| 유연한 연선 케이블 사이즈(페룰, 플라스틱 슬리브 없음) | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈(플라스틱 슬리브가 있는 페룰) | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 정격 전류 | 17.5 A |
| 최대 부하 전류 | 24 A (케이블 사이즈가 2.5 mm²인 경우 연결된 모든 전선의 총 전류는 최대 부하 전류를 초과할 수 없습니다.) |
| 12 A (케이블 사이즈가 2.5 mm²인 경우 연결된 모든 전선의 총 전류는 최대 부하 전류를 초과할 수 없습니다.) | |
| 정격 전압 | 500 V |
| 플러그타입 연결 케이블 | |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.34 mm² ... 2.5 mm² |
| 케이블 사이즈, 단선[AWG] | 20 ... 14 (IEC에 따라 변경됨) |
| 유연한 연선 케이블 사이즈(페룰, 플라스틱 슬리브 없음) | 0.34 mm² ... 1.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈(플라스틱 슬리브가 있는 페룰) | 0.34 mm² ... 1.5 mm² |
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 66 mm |
| 높이 | 111 mm |
| 깊이 | 30 mm |
| 색상 | 회색 (RAL 7042) |
| 연결 부품의 색상 | 파란색 |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
| 플라스틱 소재 | I |
| 절연 소재 | PA |
| 저온 정적 절연 소재 적용 | -60 °C |
| 절연 소재의 온도 인덱스(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) | 125 °C |
| 상대 절연 소재 온도 인덱스(Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| 철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| 철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| 철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| 철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| 열량 측정 열 방출 NFPA 130(ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
| 표면 가연성 NFPA 130(ASTM E 162) | 통과 |
| 특정 광학 연기 밀도 NFPA 130(ASTM E 662) | 통과 |
| 연기 가스 독성 NFPA 130(SMP 800C) | 통과 |
| 서지 전압 테스트 | |
| 테스트 전압 설정점 | 7.3 kV |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 온도 상승 테스트 | |
| 필수 온도 상승 테스트 | 온도 증가 ≤ 45 K |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 단기 내력 전류 1.5 mm² | 0.18 kA |
| 단기 내력 전류 2.5 mm² | 0.3 kA |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 전원 주파수 내전압 | |
| 테스트 전압 설정점 | 1.89 kV |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 기계적 데이터 | |
| 개방형 측면 패널 | 아니오 |
| 기계적 강도 | |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 캐리어에 부착 | |
| DIN 레일/Befestigungsauflage | NS 35 |
| 테스트 강도 설정점 | 1 N |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 전선 손상 및 풀림 테스트 | |
| 회전 속도 | 10 rpm |
| 회전 | 135 |
| 케이블 사이즈/중량 | 0.14 mm² / 0.2 kg |
| 1.5 mm² / 0.4 kg | |
| 2.5 mm² / 0.7 kg | |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 에이징(Aging)에이징 | |
| 온도 주기 | 192 |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 니들 내염성 테스트 | |
| 노출 시간 | 30 s |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 진동/광대역 노이즈 | |
| 사양 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| 스펙트럼 | 긴 수명 테스트 카테고리 1, 클래스 B, 바디 마운팅 |
| 주파수 | f1 = 5 Hz - f2 = 150 Hz |
| ASD 레벨 | 0.964 (m/s²)²/Hz |
| 가속화 | 0.58g |
| 축당 테스트 기간 | 5 h |
| 테스트 방향 | X-, Y- 및 Z-축 |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 충격 | |
| 사양 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| 펄스 모양 | 하프-사인 |
| 가속화 | 5g |
| 충격 기간 | 30 ms |
| 방향당 충격 횟수 | 3 |
| 테스트 방향 | X-, Y- 및 Z-축(포지티브 및 네거티브) |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(작동) | -60 °C ... 105 °C (최대 단기 작동 온도 RTI Elec.) |
| 주변 온도(보관/운송) | -25 °C ... 60 °C (24시간을 초과하지 않는 짧은 시간 동안 -60 °C - +70 °C) |
| 주변 온도 (조립) | -5 °C ... 70 °C |
| 주변 온도(작동) | -5 °C ... 70 °C |
| 허용 습도(보관/운송) | 30 % ... 70 % |
| 표준에 따른 연결 | IEC 60947-7-1 |
| 마운트 타입 | 패널 마운팅 |
| 19" 랙 |
| 항목 번호 | 3270321 |
| 패키지 단위 | 10 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | BE6212 |
| GTIN | 4055626058405 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 221 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 221 g |
| 관세 번호 | 85369010 |
| 원산지 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250106 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
참고: 아래의 액세서리 중 일부는 적용 시 제품의 기능을 제한할 수 있습니다.
-
-
DB 50- 90 BK - 전선 브리지 2820916
-
DB 50- 90 GY - 전선 브리지 2820929
-
DB 50- 90 RD - 전선 브리지 2864639
-
DF-PTMC-O - 플랜지 커버 3270400
-
DF-PTMC-U - 플랜지 커버 3270401
-
DF-PTMC-NS - 어댑터 3270403
-
DF-PTMC-ZB - 마커 어댑터 3270410
-
RPS - 이기종 플러그 0201647
-
MPS-MT - 테스트 플러그 0201744
-
MPS-IH WH - 절연 슬리브 0201663
-
MPS-IH RD - 절연 슬리브 0201676
-
MPS-IH BU - 절연 슬리브 0201689
-
MPS-IH YE - 절연 슬리브 0201692
-
MPS-IH GN - 절연 슬리브 0201702
-
MPS-IH GY - 절연 슬리브 0201728
-
MPS-IH BK - 절연 슬리브 0201731
-
SZF 0-0,4X2,5 - 스크류 드라이버 1204504
-
ST-BW 0 - 액추에이션 도구 1200135
이점
수직 전선 라우팅을 통한 작동 및 단자점의 명확한 표시
컴팩트한 크기로 인해 제한된 공간에서 도구 없이 배선
Wire-Wrap®, TERMI-POINT® 등을 대체하는 푸쉬-인 기술을 통한 높은 접점 품질
19" 랙 마운트용
폭발 위험이 있는 영역의 본질 안전 회로에서 사용하기 위한 파란색 제품(보호 타입 Ex i)