PTMC 1,5 /2-3 -NS - 마샬링 패치보드
3001906

마샬링 패치보드, 정격 전압: 500 V, 정격 전류: 10 A, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 정격 케이블 사이즈: 1.5 mm2, 케이블 사이즈: 0.14 mm2 - 2.5 mm2, 마운팅: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 회색

제품의 세부 정보









이점

모듈형 원리로 인한 개별 설치
오류 없는 안전한 작동을 보장하기 위한 케이블 및 단자점의 개별 색상 할당
컴팩트한 크기로 인해 제한된 공간에서 도구 없이 배선
VDE 0812, VDE 0815 또는 DIN 47100에 따른 색상 구성 또는 무제한적인 색상 구성 가능.
Wire-Wrap®, TERMI-POINT® 등을 대체하는 푸쉬-인 기술을 통한 높은 접점 품질
DIN 레일 마운트용