Axioline F용 Zack 마커 스트립(장치 라벨링), 핀 간격 2 x 20.3 mm, 인쇄되어 있지 않음, 25-섹션, B-STIFT 0.8, X-PEN 또는 CMS-P1-PLOTTER를 사용한 개별 라벨링용
단자 마킹
단자 마킹은 컨트롤 캐비닛 내 배선을 명확히 구분해 줍니다. 설치, 유지 관리 및 수리 도중에 발생할 수 있는 오류를 방지할 수 있습니다. 단자 마킹은 주로 마운팅 타입에 따라 달라집니다. 피닉스컨택트는 높은 마커홈과 플랫 마커 홈, 스트립 및 마커 핀 등과 같은 다양한 마운팅 타입에 적합한 다양한 마커를 제공합니다.
Zack 마커 스트립, 대문자가 가로 방향으로 라벨링됨: X, 흰색, 단자대 폭의 경우: 6.2 mm, 마운팅 타입: 래칭
Zack 마커 스트립, 스트립, 오렌지색, 라벨링됨, 가로 방향 인쇄됨: 10 단위 10 - 100 세트, 마운팅 타입: 높은 마커 홈에 스냅, 단자대 폭의 경우: 5.2 mm, 개별 레이블 수: 10
Weidmüller, Conta Clip 및 Klemsan의 단자대 마킹용 마커, 14-섹션, 마킹되지 않음, THERMOMARK CARD 및 BLUEMARK를 사용해 마킹 가능, 색상: 파란색
Zack 마커 스트립, 스트립, 파랑, 마킹되지 않음, 다음으로 라벨링 가능: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, 마운팅 타입: 스냅-인, 단자대 폭의 경우: 6.2 mm, 개별 레이블 수: 10
Zack 마커 스트립, 대문자가 가로 방향으로 라벨링됨: J, 흰색, 단자대 폭의 경우: 6.2 mm, 마운팅 타입: 래칭
심플렉스(Simplex) 마킹 카드, 연속 번호가 가로 방향으로 라벨링됨: 61 ... 80, 페이지당 25개의 동일한 10 단위, 흰색, 단자대 폭의 경우: 10 mm, 마운팅 타입: 래칭
심플렉스(Simplex) 마킹 카드, 연속 번호가 가로 방향으로 라벨링됨: 21 ... 40, 페이지당 25개의 동일한 10 단위, 흰색, 단자대 폭의 경우: 10 mm, 마운팅 타입: 래칭
Zack 마커 스트립, 스트립, 파랑, 마킹되지 않음, 다음으로 라벨링 가능: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, 마운팅 타입: 스냅-인, 단자대 폭의 경우: 6.2 mm, 개별 레이블 수: 1000
Zack 마커 스트립, 스트립, 흰색, 라벨링됨, 세로 방향 인쇄됨: 2 ... 20, 22 ... 40 등과 같은 최대 82 ... 100까지의 짝수 숫자, 마운팅 타입: 래칭, 단자대 폭의 경우: 6.2 mm, 개별 레이블 수: 10, 텍스트 필드 높이: 10.5 mm, 텍스트 필드 폭: 6.15 mm
이점
- 사전 인쇄된 단자대 마킹으로 인한 신속성 및 용이성
- 다양한 인쇄 시스템으로 맞춤형 제공 가능
- 편의성: 피닉스컨택트 마킹 서비스를 사용해 인쇄 가능
- 단일 공급자가 모두 제공: 다른 제조업체의 단자대에도 사용 가능한 마킹
다양한 포맷의 단자대 마킹: UCT, US, UM
컨트롤 캐비닛 및 시스템에서의 단자대 마킹
피닉스컨택트는 오류없이 빠른 단자대 스크립을 배선하기 위한 최적의 솔루션을 제공합니다. 단자점의 명확한 대면적 마킹은 이를 위한 필수 요소입니다. 특히 컨트롤 캐비닛과 시스템의 시작 및 유지 관리를 위한 필수 요소입니다. 피닉스컨택트의 단자대 마킹은 단자대에 이상적인 맞춤형으로 제공됩니다.
카드 포맷, 롤 오프 소재 및 시트 포맷으로 제공되는 마킹되거나 마킹되지 않은 단자대 마킹 중에서 선택할 수 있습니다.