Zack 마커 스트립, 10-섹션, 연속 번호가 가로 방향으로 라벨링됨: 51 ... 60, 흰색, 단자대 폭의 경우: 7.5 mm
단자 마킹
단자 마킹은 컨트롤 캐비닛 내 배선을 명확히 구분해 줍니다. 설치, 유지 관리 및 수리 도중에 발생할 수 있는 오류를 방지할 수 있습니다. 단자 마킹은 주로 마운팅 타입에 따라 달라집니다. 피닉스컨택트는 높은 마커홈과 플랫 마커 홈, 스트립 및 마커 핀 등과 같은 다양한 마운팅 타입에 적합한 다양한 마커를 제공합니다.
Weidmüller, Conta Clip 및 Klemsan의 단자대 마킹용 마커, 24-섹션, 마킹되지 않음, THERMOMARK CARD 및 BLUEMARK를 사용해 마킹 가능, 색상: 노란색
Weidmüller, Conta Clip 및 Klemsan의 단자대 마킹용 마커, 24-섹션, 마킹되지 않음, THERMOMARK CARD 및 BLUEMARK를 사용해 마킹 가능, 색상: 오렌지색
단자대용 마커, 시트, 보라색, 마킹되지 않음, 다음으로 라벨링 가능: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, 마운팅 타입: 스냅-인, 단자대 폭의 경우: 6.2 mm, 개별 레이블 수: 80
Zack 마커 스트립, 10-섹션, 연속 짝수 번호가 세로 방향으로 라벨링됨: 22 ... 40, 흰색, 단자대 폭의 경우: 5.2 mm, 마운팅 타입: 래칭
단자대용 마커, 시트, 빨간색, 마킹되지 않음, 다음으로 라벨링 가능: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, 마운팅 타입: 래칭, 단자대 폭의 경우: 4.2 mm, 개별 레이블 수: 90, 텍스트 필드 높이: 4.7 mm, 텍스트 필드 폭: 3.4 mm
Zack 마커 스트립, 대문자가 가로 방향으로 라벨링됨: M, 흰색, 단자대 폭의 경우: 5.2 mm, 마운팅 타입: 래칭
단자대용 마커, 시트, 보라색, 마킹되지 않음, 다음으로 라벨링 가능: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, 마운팅 타입: 스냅-인, 단자대 폭의 경우: 6.2 mm, 개별 레이블 수: 80
Zack 마커 시트 플랫, 100-섹션, 연속 번호가 가로 방향으로 라벨링됨: 21 ... 30, 플랫 Zack 마커 시트당 동일하게 라벨링된 10개의 스트립, 간격 6.2 mm의 모든 단자대에 적합, 흰색, 단자대 폭의 경우: 6.2 mm
Zack 마커 스트립, 대문자가 가로 방향으로 라벨링됨: S, 흰색, 단자대 폭의 경우: 5.2 mm, 마운팅 타입: 래칭
이점
- 사전 인쇄된 단자대 마킹으로 인한 신속성 및 용이성
- 다양한 인쇄 시스템으로 맞춤형 제공 가능
- 편의성: 피닉스컨택트 마킹 서비스를 사용해 인쇄 가능
- 단일 공급자가 모두 제공: 다른 제조업체의 단자대에도 사용 가능한 마킹
다양한 포맷의 단자대 마킹: UCT, US, UM
컨트롤 캐비닛 및 시스템에서의 단자대 마킹
피닉스컨택트는 오류없이 빠른 단자대 스크립을 배선하기 위한 최적의 솔루션을 제공합니다. 단자점의 명확한 대면적 마킹은 이를 위한 필수 요소입니다. 특히 컨트롤 캐비닛과 시스템의 시작 및 유지 관리를 위한 필수 요소입니다. 피닉스컨택트의 단자대 마킹은 단자대에 이상적인 맞춤형으로 제공됩니다.
카드 포맷, 롤 오프 소재 및 시트 포맷으로 제공되는 마킹되거나 마킹되지 않은 단자대 마킹 중에서 선택할 수 있습니다.