UM5-TM (6X10)
-
단자대용 마커
0830919
단자대용 마커, 스트립, 흰색, 마킹되지 않음, 다음으로 라벨링 가능: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, 마운팅 타입: 래칭, 개별 레이블 수: 20, 텍스트 필드 높이: 10 mm, 텍스트 필드 폭: 6 mm
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
동일한 형태의 스트립으로 제공되는 마커는 BLUEMARK 인쇄 시스템을 사용해 빠르고 쉽게 인쇄할 수 있습니다
UM5-TM ... UM 라벨링 제품군에는 Cabur 단자대용 단자 마커가 포함되어 있습니다
다중 섹션 마킹 스트립은 쉽게 장착할 수 있고 필요한 경우 쉽게 분리할 수 있습니다.
마커는 멀티 라인 라벨링을 지원합니다.