UCT6R-TM 8 - 단자대용 마커
0830755

단자대용 마커, Entrelec 단자대 마킹용, 시트, 흰색, 마킹되지 않음, 다음으로 라벨링 가능: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, 마운팅 타입: 래칭, 단자대 폭의 경우: 7.9 mm, 개별 레이블 수: 35, 텍스트 필드 높이: 9.3 mm, 텍스트 필드 폭: 6.75 mm

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품



이점

플랫 마커 홈이 있는 타사(ABB) 단자대용 UniCard 마킹
다중 섹션 마킹 스트립은 쉽게 장착할 수 있고 필요한 경우 쉽게 분리할 수 있습니다.