UCT5-TM 6 - 단자대용 마커
0828752

단자대용 마커, Cabur 단자대 마킹용, 시트, 흰색(RAL 9010), 마킹되지 않음, 다음으로 라벨링 가능: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, 마운팅 타입: 래칭, 개별 레이블 수: 54, 텍스트 필드 높이: 9.4 mm, 텍스트 필드 폭: 5.5 mm

제품의 세부 정보








이점

UCT5-TM ... UniCard 라벨링 제품군에는 Cabur 단자대용 마커가 포함되어 있습니다.
마킹 서비스: 피닉스컨택트는 고객 사양에 따라 모든 UniCard 마커에 대한 맞춤형 마킹 서비스를 제공합니다.
다중 섹션 마킹 스트립은 쉽게 장착할 수 있고 필요한 경우 쉽게 분리할 수 있습니다.
동일한 형태의 시트로 제공되는 마커는 THERMOMARK CARD 및 BLUEMARK LED를 사용해 빠르고 쉽고 정확하게 라벨링할 수 있습니다.
시트는 기능 텍스트를 포함하기 위한 공간을 제공합니다.
마커는 멀티 라인 라벨링을 지원합니다.