cUL Recognized
승인 ID: E335019-20141210| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 대안 1 | 150 V | 3.5 A | 20 | |
| 대안 2 | 150 V | 3 A | 20 | |
UL 승인됨
승인 ID: E335019-20141210| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 대안 1 | 150 V | 4.5 A | 20 | |
| 대안 2 | 150 V | 4 A | 20 | |
M23, 케이블 커넥터, 애플리케이션: 신호, 시리즈: M23 PRO, 직선, 차폐: 예, 스크류 잠금, 핀 수: 17, 회전 방향: 표준, 접점 유형: 소켓, 크림프 연결, 케이블 직경 범위: 9 mm ... 15 mm, 코딩: N, 품목은 예외 조항 6c 없이 RoHS II에 따라 무연(Pb < 0.1 %)입니다
| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 대안 1 | 150 V | 3.5 A | 20 | |
| 대안 2 | 150 V | 3 A | 20 | |
| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 대안 1 | 150 V | 4.5 A | 20 | |
| 대안 2 | 150 V | 4 A | 20 | |