M23-09S1N8A9002S
-
커플러 커넥터
1629127
M23, 커플러 커넥터, 애플리케이션: 신호, 시리즈: M23 PRO, 직선, 차폐: 예, 표준 및 ONECLICK 고속 결합 시스템용, 핀 수: 8+1, 회전 방향: 표준, 접점 유형: 소켓, 크림프 연결, 케이블 직경 범위: 4 mm ... 8.5 mm, 코딩: N, 품목은 예외 조항 6c 없이 RoHS II에 따라 무연(Pb < 0.1 %)입니다
제품의 세부 정보
| 주문 정보: | 크림프 접점 8 x Ø 1 mm, 1 x Ø 2 mm 별도 주문 |
| 작동에 대한 참고 사항 | 경감 곡선을 준수하십시오. |
| 세이프티 참고 사항 | |
| 세이프티 참고 사항 | 경고: 부하가 있는 경우에 커넥터를 삽입 또는 분리하면 안됩니다. 경고를 무시하거나 부적절하게 사용하면 사람 및/또는 재산이 손상될 수 있습니다. |
| • 경고: 제대로 작동하는 제품만 시운전하십시오. 제품의 손상 여부를 정기적으로 감사해야 합니다. 결함이 있는 제품을 즉시 폐기하십시오. 손상된 제품을 교체하십시오. 수리는 불가능합니다. | |
| • 경고: 전기 분야의 자격을 갖춘 사람만 제품을 설치 및 작동할 수 있습니다. 이들은 다음과 같은 세이프티 참고 사항을 준수해야 합니다. 자격을 갖춘 사람이 전기 공학의 기초에 익숙해야 합니다. 이들은 위험을 인식하고 방지할 수 있어야 합니다. 포장의 관련 기호는 전기 공학에 익숙한 사람만 제품을 설치하고 작동할 수 있음을 나타냅니다. | |
| • 이 제품은 플랜트, 컨트롤러 및 전기 장치 엔지니어링 분야의 애플리케이션에 적합합니다. | |
| • 옥외 애플리케이션에서 커넥터를 작동할 경우 환경 영향으로부터 별도로 보호해야 합니다. | |
| • 조립된 제품을 조작하거나 부적절하게 열면 안됩니다. | |
| • 나열된 표준의 기술 데이터에 지정된 결합 커넥터(예: phoenixcontact.com/products의 제품 액세서리에 나열된 커넥터)만 사용하십시오. | |
| • 타사 제조업체와 직접 연결하여 제품을 사용하는 경우 사용자에게 책임이 있습니다. | |
| • 작동 전압 > 50 V AC의 경우 전도성 커넥터 하우징을 접지해야 합니다. | |
| • 보호 또는 기능 접지가 올바르게 연결되어 있는지 확인하십시오. | |
| • VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 및 DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3은 케이블 및/또는 커넥터에서 여러 회로를 조합할 경우 적용됩니다. | |
| • 피닉스컨택트가 권장하는 도구만 사용하십시오. | |
| • 다운로드 페이지(phoenixcontact.com/products)에 있는 이 제품에 대한 설치 참고 사항/디자인 적용 문서를 준수해야 합니다. | |
| • 커넥트를 완전히 삽입되어 연동할 경우에만 작동하십시오. | |
| • 케이블을 설치할 때 커넥터의 인장 하중이 표준에 지정된 상한을 초과하지 않아야 합니다. | |
| • 케이블의 최소 곡률 반경을 준수하십시오. 케이블을 꼬이지 않게 놓으십시오. | |
| • 정상 작동 시 커넥터가 예열됩니다. 주변 조건에 따라 커넥터 표면이 계속 예열될 수 있습니다. 이 경우 사용자는 경고를 게시해야 합니다(예: DIN EN ISO 13732-1:2008-12). | |
| 제품 타입 | 원형 커넥터(케이블측) |
| 제품군 | M23 PRO |
| 절연체 | |
| 참고 | 주문 정보: 크림프 접점 8 x Ø 1 mm, 1 x Ø 2 mm 별도 주문 |
| 코딩 | N |
| 소재 (절연체) | PA 6.6 |
| 삽입/제거 싸이클 | 100 |
| 연결 타입 | 크림프 연결 |
| 접점 유형 | 소켓 |
| 애플리케이션 | 신호 |
| 핀 수 | 9 |
| 회전 방향 | 표준 |
| 연결 프로파일 | 8+1 |
| 설치 높이 | 2000 m |
| 번호 (접점 그룹 1) | 1 |
| 접점 직경 (접점 그룹 1) | 2 mm |
| Litz 전선 최소 케이블 사이즈 (접점 그룹 1) | 0.5 mm² |
| Litz 전선 최대 케이블 사이즈 (접점 그룹 1) | 2.5 mm² |
| 정격 전류 연락처 (접점 그룹 1) | 20 A (최대 케이블 사이즈용) |
| 정격 전압 연락처 (접점 그룹 1) | 300 V |
| 정격 서지 전압 | 2.5 kV |
| 서지전압 카테고리 | II |
| 오염등급 | 3 |
| 번호 (접점 그룹 2) | 8 |
| 접점 직경 (접점 그룹 2) | 1 mm |
| Litz 전선 최대 케이블 사이즈 (접점 그룹 2) | 1 mm² |
| 정격 전류 연락처 (접점 그룹 2) | 8 A (최대 케이블 사이즈용) |
| 정격 전압 연락처 (접점 그룹 2) | 300 V |
| 정격 서지 전압 | 2.5 kV |
| 서지전압 카테고리 | II |
| 오염등급 | 3 |
| 하우징 | |
| 타입 | 커플링 하우징 |
| 스레드 타입 | M23 |
| 설계 | 직선 |
| 잠금 타입 | 표준 및 ONECLICK 고속 결합 시스템용 |
| Pg 스크류 연결 | 없음 |
| 소재 (하우징) | GD-Zn |
| 소재 (덧테쇠) | FKM |
| 보호 수준 (플러그 삽입됨) | IP66/IP68 (2 m / 24 h) |
| 씰 | |
| 외부 케이블 직경 | 4 mm ... 8.5 mm |
| 밀폐 소재 | FKM |
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 105 °C (경감 참조) |
| 고도 | 2000 m |
| 절대 온도 | 125 °C (DIN EN 60512-9-2 / 1000 h) |
| 항목 번호 | 1629127 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | ABRABG |
| GTIN | 4055626762746 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 114.3 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 98.481 g |
| 관세 번호 | 85366990 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440116 |
| ECLASS-15.0 | 27440116 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002635 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
-
FLANGE-M23PRO-SG - 사각 마운팅 플랜지 1055767
-
RC-Z2220 - 접점 삽입 및 제거 도구 1604360
-
RC-Z2490 - 접점 삽입 및 제거 도구 1611803
-
RC-Z2097 - 접점 삽입 및 제거 도구 1604251
-
RC-Z2494 - 접점 삽입 및 제거 도구 1614123
-
RC-11S2000 - 크림프 접점 1596772
-
RC-12S2000 - 크림프 접점 1599600
-
RC-1KS2000 - 크림프 접점 1602998
-
RC-22S2000 - 크림프 접점 1603327
-
RC-21S2000 - 크림프 접점 1603315
-
RC-22S2300 - 크림프 접점 1603330
-
RC-22S2400 - 크림프 접점 1603332
-
RC-21S2300 - 크림프 접점 1603318
-
RC-21S2400 - 크림프 접점 1616500
-
PROT-M23PRO-OT-IP20 - 플라스틱 보호 캡 1055753
-
PROT-M23PRO-OT-IP67 - 플라스틱 보호 캡 1055749
-
RC-5SS2000 - 크림프 접점 1603530
-
RC-59S2000 - 크림프 접점 1603501
-
RC-5CS2000 - 크림프 접점 1603517
-
RC-5AS2000 - 크림프 접점 1603509
이점
표준 및 고속 결합 시스템을 위한 제조업체에 상관없는 호환성을 가진 솔루션
매우 편리한 작동을 위한 현대적이고 일관된 설계
쉽고 비용 효율적인 케이블 조립: M17 - M40의 일관된 차폐