M23-07P1N12W500S - 장치 플러그-인 커넥터 전면부 마운팅
1339318

M23, 장치 플러그-인 커넥터 전면부 마운팅, 애플리케이션: 신호, 시리즈: M23 PRO Signal, 직선, 차폐: 예, 표준 및 ONECLICK 고속 결합 시스템용, 핀 수: 7, 회전 방향: 표준, 접점 유형: 핀, 납땜 연결, 플랜지 치수: 26 mm x 26 mm, 코딩: N, 품목은 예외 조항 6c 없이 RoHS II에 따라 무연(Pb < 0.1 %)입니다

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

표준 및 고속 결합 시스템을 위한 제조업체에 상관없는 호환성을 가진 솔루션
매우 편리한 작동을 위한 현대적이고 일관된 설계
모든 하우징에 핀 또는 소켓 접점 장착 가능
높은 보호 수준에 기반한 필드 안전성