cUL Recognized
승인 ID: E335019-20141210| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 300 V | 10 A | - 14 | ||
UL 승인됨
승인 ID: E335019-20141210| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 300 V | 17 A | - 14 | ||
M23, 케이블 커넥터, 애플리케이션: 신호, 시리즈: M23 PRO, 직선, 차폐: 예, 스크류 잠금, 핀 수: 7, 회전 방향: 표준, 접점 유형: 핀, 납땜 연결, 케이블 직경 범위: 3 mm ... 15 mm, 코딩: N, 품목은 예외 조항 6c 없이 RoHS II에 따라 무연(Pb < 0.1 %)입니다
| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 300 V | 10 A | - 14 | ||
| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 300 V | 17 A | - 14 | ||