VAL-MS-T1/T2 335/12.5/3+0-FM - 타입 1/2 낙뢰/서지 어레스터
2800188

범용 배리스터 기반 플러그-인 낙뢰/서지 어레스터, 공통 N 및 PE(4선 시스템: L1, L2, L3, PEN)가 있는 3상 전원 공급 네트워크용, 원격 표시 접점 있음

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

다양한 응용 분야에서 수백만 번 이상 입증된 품질
1 HP의 업계 표준 전체 너비로 인해 브리지를 사용한 신속한 설치 가능
플러그타입 보호 모듈로 인한 손쉬운 테스트 및 절연 방법
포지션당 12.5kA의 방전 용량으로 인해 낙뢰 보호 수준 III 및 IV의 적용 분야에서 사용할 수 있습니다.
내진동 래칭을 사용해 플러그를 제자리에 단단히 고정