VAL-MS-T1/T2 1000DC-PV/2+V - 타입 1/2 낙뢰/서지 어레스터
2801160

2핀 절연 및 접지 1,000 V DC PV 전압 시스템용 낙뢰 전류 어레스터/서지 보호 장치, DIN 레일 마운트용, 3핀 베이스 부품, 3개의 플러그타입 온도 모니터링 보호 부품, 각 플러그의 상태 메시지.

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

다양한 응용 분야에서 수백만 번 이상 입증된 품질
1 HP의 업계 표준 전체 너비로 인해 브리지를 사용한 신속한 설치 가능
플러그타입 보호 모듈로 인한 손쉬운 테스트 및 절연 방법