ST 4-HEDI BU - 레버 타입 분리 단자대
3035221

레버 타입 분리 단자대, 정격 전압: 500 V, 정격 전류: 20 A, 연결 수: 2, 연결 방법: 스프링 케이지 연결방식, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 케이블 사이즈: 0.08 mm2 - 6 mm2, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 파랑

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품