US-EMLP (27X15)/GP - 라벨
1803416

라벨, Green Product, 카드, 흰색(RAL 9010), 마킹되지 않음, 다음으로 라벨링 가능: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, 마운팅 타입: 접착식, 개별 레이블 수: 27, 텍스트 필드 높이: 15 mm, 텍스트 필드 폭: 27 mm

제품의 세부 정보








이점

사전 펀칭된 접착식 마킹 라벨은 CARRIER-EMLP 22 마커 캐리어와 함께 사용하여 스위치 및 버튼과 같은 구성품을 마킹할 수 있습니다.
US-EMLP/GP 제품 그룹의 자원 절약형 장치 마커로 컨트롤 캐비닛을 지속 가능하게 마킹하십시오
US-EMLP/GP 제품 그룹의 마킹 라벨은 플라스틱 폐기물을 기계적으로 재활용하여 얻은 순환 플라스틱을 사용하여 표준 US-EMLP 품목에 비해 탄소 배출량을 최대 30%(기본 소재 기준) 줄였습니다
기존 마킹 소재와 비교하여 기술적 및 광학적 특성, 인쇄 품질 및 내구성 측면에서 품질 차이가 없습니다
자원 절약형 소재 사용은 기술 성능 저하 없이 컨트롤 캐비닛의 전체 탄소 발자국을 줄이는 데 도움이 됩니다.
피닉스컨택트의 친환경 제품으로 미래를 위한 표준을 설정하십시오. 리소스를 절약하는 모듈식 마킹 포트폴리오는 컨트롤 캐비닛에 사용하기에 완벽하게 맞춤화되어 있습니다.