CSA
승인 ID: 13631정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 15 A | 22 - 14 | ||
C | ||||
600 V | 15 A | 22 - 14 |
EAC
승인 ID: KZ7500651131219505cULus Recognized
승인 ID: E60425정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 15 A | 22 - 12 | ||
C | ||||
300 V | 15 A | 22 - 12 | ||
F | ||||
500 V | 15 A | 22 - 12 | ||
D | ||||
600 V | 5 A | 22 - 12 |