PAIS-4-P/P RD
-
테스트 어댑터
3032796
테스트 어댑터, UDK 4 MTK-P/P 및 UK 5-MTK-P/P에서만 사용, 4 mm 테스트 플러그용, 핀 수: 1, 색상: 빨간색
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
직경이 4 mm인 테스트 플러그를 기능 샤프트에 안정적으로 연결할 수 있습니다.
직경 4 mm의 세이프티 테스트 플러그 수용을 위한 테스트 어댑터