UDK 4-MTK-P/P BU - 나이프 스위치 단자대
2775223

나이프 스위치 단자대, 테스트 플러그 삽입용 테스트 소켓 스크류 있음, 정격 전압: 630 V, 정격 전류: 16 A, 1레벨, 연결 방법: 스크류 연결, 정격 케이블 사이즈: 4 mm2, 케이블 사이즈: 0.2 mm2 - 6 mm2, 마운팅: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, 색상: 파랑

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

2단 단자대의 폐쇄형 하우징
폭이 6.2 mm에 불과한 공간 절약형 설계
사용자 친화적인 분리 나이프 작동