ST 2,5-TWIN-MT OG - 나이프 스위치 단자대
3037889

나이프 스위치 단자대, 정격 전압: 400 V, 정격 전류: 20 A, 1레벨, 연결 방법: 스프링 케이지 연결방식, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 케이블 사이즈: 0.08 mm2 - 4 mm2, 마운팅: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 오렌지색

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품