ST 2,5-QUATTRO-MT BK - 나이프 스위치 단자대
3035030

나이프 스위치 단자대, 정격 전압: 400 V, 정격 전류: 20 A, 연결 방법: 스프링 케이지 연결방식, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 케이블 사이즈: 0.08 mm2 - 4 mm2, 마운팅: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 검정

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

매우 작고 유연한 연선의 간단한 배선
나이프 분리 구현을 통한 편리한 회로 분리
한 손으로 배선 가능
페룰이 있는 전선 사용 시 케이블 사이즈 제한 없음
스프링 방식 부품으로 인한 안정적인 내진동
표준화된 CLIPLINE complete 브리징, 마킹 및 테스트 액세서리로 완벽한 유연성 제공