PHT22-KS3R - 키 스위치
1108727

키 스위치, 22 mm, 원형, 3개의 스위치 위치, 중앙으로 자체 재설정

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

22 mm 키 스위치 - 안전한 액세스 제어
중앙 위치로 스프링 복귀(3/-45-0°-45°)
해제 및 작동 권한 부여에 이상적
내구성 있는 사용을 위한 견고한 산업용 설계
PHT22 접점 및 LED 모듈과 모듈식 조합을 위한 설계