BT07AM/732070 S00001 - 키 패널
2400625

키 패널, 9.7 cm / 3,8"-FSTN 디스플레이 (터치 기술 없음), 320 x 240 픽셀 (QVGA), 5 그레이 스케일, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1 x Ethernet(10/100 Mbps), RJ45, Windows® CE 5.0, TSvisRT, MPI.

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품