VDE Zeichengenehmigung
승인 ID: 40059408cULus Listed
승인 ID: E468743| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 단선 전용 | 600 V | 20 A | - 14 | |
| 페룰이 있는 다중 연선 | 600 V | 20 A | - 14 | |
| 연선 전용 | 600 V | 20 A | - 14 | |
커넥터, 연결 방법: 푸쉬 잠금 연결, 핀 수: 2+PE, 핀, 0.5 mm2 ... 2.5 mm2, 500 V, 20 A, 검정색, 코딩: P, 외부 케이블 직경: 6 mm ... 9 mm 및 8 mm ... 13 mm
| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 단선 전용 | 600 V | 20 A | - 14 | |
| 페룰이 있는 다중 연선 | 600 V | 20 A | - 14 | |
| 연선 전용 | 600 V | 20 A | - 14 | |