GW MODBUS TCP/RTU 1E/1PT - 인터페이스 컨버터
1694644

CRA의 요건을 충족할 준비가 되어 있습니까

GW MODBUS TCP/RTU... 게이트웨이는 직렬 기반 Modbus RTU(또는 ASCII)를 Modbus TCP로 변환합니다. 직렬 클라이언트 또는 서버 장치를 지원합니다. 1개의 RJ45 포트와 1개의 직렬 인터페이스가 포함되어 있습니다.

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보